Vibrátor betonu NCV 10-22 k upevnění na záda
Nový produkt E-shop Další informacePoložka #r17605927
Akumulátorový vibrátor betonu k upevnění na záda s bezuhlíkovým motorem pro zhutňování stěn, desek a základů (platforma baterie Nuron)
- Rozměry (D x Š x V): 320 x 218 x 666 mm
- Hmotnost: 8.28 kg
- Stupeň krytí IP: IP 67 (hadicové nástavce NCV 10-22), IP X4 (NCV 529)
Zákazníci také vyhledávali NCV
- Bezpečnější pracoviště – využívejte na zhutňování betonu akumulátorový vibrátor a zbavíte se elektrických kabelů na pracovišti
- Konzistence a výkon – nástroj je navržen tak, abyste dosahovali výsledků srovnatelných se stacionárním vysokofrekvenčním hloubkovým vibrátorem betonu
- Baterie Nuron, které vydrží déle – na jeden pár baterií B 22-170 můžete zhutnit až 5 automíchaček betonu (37,5 m³)
- Nepřekonatelná mobilita – nižší hmotnost a ergonomické upevnění na záda pomáhají minimalizovat jak dobu přípravy, tak přerušení během práce
- Všestranný vibrátor betonu – vyberte si z 9 různých nástavců (prodávají se samostatně) takový, který nejlépe odpovídá objemu zhutňovaného betonu
- Vnitřní zhutňování betonu na podlahách a stěnách umožní odstranit nahromaděné vzduchové bubliny a zvýšit jeho hustotu
- Konsolidace základových patek a základů
- Zhutňování betonu pro prefabrikované prvky
Technické údaje

Akumulátorové vibrátory betonu
Vždy kvalitní vylití betonu bez problémů síťových a benzínových strojů
Odstraňte vzduchové kapsy z betonu a dosáhněte větší pevnosti a trvanlivosti betonu pomocí našich vibrátorů na beton z akumulátorové platformy Nuron. Technologie motoru v hlavici vám zaručí vyšší výkon a delší životnost akumulátorů, což se projeví vyšší bezpečností i produktivitou při vibrování betonu.

Mobilita na staveništi
Nemusíte hledat zdroj napájení ani natahovat prodlužovací kabely po staveništi - stačí zapnout a pracovat, a to i na lešení. Jakmile je beton vylitý, mohou pracovníci začít vibrovat.

Dvě varianty vibrátorů
Při společném použití NCV 4-22 a NCV 10-22 se obsluha dostane do těžko přístupných prostor, jako jsou husté výztuže, a zároveň zvládne i velkoobjemové úseky. Díky kompaktní konstrukci je lze používat vedle sebe i ve stísněných prostorech.

Jedna akumulátorová platforma
Všechny naše vibrátory na beton jsou poháněny stejnou a výkonnou 22V akumulátorovou platformou Nuron, která pomáhá pokrýt všechny činnosti na stavbě.

Bezpečnější zpevňování betonu
Rozlučte se s výpary z benzínových vibrátorů. Technologie motoru v hlavici s vysokými otáčkami generuje vibrace v hlavici nástavce, čímž snižuje vibrace pociťované obsluhou i hlučnost stroje a pomáhá tak snižovat únavu uživatele.

Zhutněte až 37 metrů krychlových
na jedno nabití s vibrátorem NCV 10-22
Pro hutnění větších objemů betonu, jako jsou betonáže podlah, rovinných konstrukcí, prefabrikovaných staveb, základových patek a základů, využijte model NCV 10-22. Na jedno nabití se dvěma akumulátory B22-255 zvládne až 37 metrů krychlových betonu!
Lehké a ergonomické řešení NCV 10-22 k upevnění na záda:
Pomáhá eliminovat potřebu další obsluhy, která by pomáhala s přenášením vibrátoru - užitečné při práci ve stísněných nebo přeplněných prostorách.
Pomáhá obsluze dostat se do hůře přístupných míst (například na lešení) nebo do míst, kam by benzínový vibrátor na beton nemohl.
Díky menšímu vystavení výparům, teplu a hluku motoru lze bezpečněji používat v interiéru.
Hlavní vypínač je snadno přístupný na ramenním popruhu. S jasnou indikací stavu akumulátoru tak dokážete jasně plánovat hutnicí práce.
Systém motoru v hlavici zaručuje, že nástavec méně vibruje, což přispívá ke zvýšení uživatelského komfortu a snížení únavy.

Všestranný kompaktní ruční vibrátor
Akumulátorový vibrátor na beton NCV 4-22 pro těsně rozmístěné výztuže a menší zálivky
Kompaktní, ale výkonný ruční vibrátor na beton NCV 4-22 je ideální pro zpevňování betonu v malých vrstvách, jako je vyplňování malých otvorů v prefabrikovaných stěnách nebo stěnách s předpínacími dráty, obrubníkách, malých patkách a záplatování. Úzká 2,8 cm hlava umožňuje snadnější přístup k betonové směsi i ve stísněných prostorech.
Pět tipů na vibrování betonu pro hladší povrchovou úpravu
Vhodný stroj a příslušenství
Zvolte správný vibrátor na beton, délku nástavce a průměr hlavy pro vaši činnost. Měli byste být schopni umístit vibrační tyč dolů mezi mezery výztuže. Pro menší objemy betonu může být účinnější kompaktní vibrátor.
Udržujte vibrátor ve svislé poloze
Pro rovnoměrnější promíchání betonu a kameniva udržujte hlavu vibrátoru ve svislé poloze. Vodorovný pohyb může vést k nerovnoměrnému zhutnění a zvyšuje pravděpodobnost, že se zařízení zachytí o výztuž.
Předcházejte špatnému napojení betonu
K tomu dochází při nedostatečném spojení mezi starší a novou vrstvou betonu. Chcete-li tomu zabránit, zatlačte hrot vibrátoru alespoň 15 cm do předchozí vrstvy vibrovaného betonu.
Pomalu a jistě
Dbejte na to, abyste hlavu vibrátoru umísťovali do betonu v pravidelných intervalech. Zabráníte tak nerovnoměrnému zhutnění. Po skončení práce vytahujte vibrátor pomalu, ne rychleji než 5 cm za sekundu. Pokud se při vytahování vibrátoru z rozvibrovaného betonu objeví bubliny, je třeba pokračovat s hutněním.
Tak akorát
Přestaňte vibrovat, jakmile povrch vibrovaného betonu získá lesklé zbarvení a zmizí vzduchové bubliny.