šroubování sádrokartonové desky

Inovace v sádrokartonových a dřevěných konstrukcích

Pracujte rychleji a snižte náklady na pracovní sílu

Hledáte způsoby, jak být při montáži rychlejší a dosáhnout tak většího zisku? Produkty Hilti pro dokončovací interiérové práce vám pomohou zvýšit produktivitu a snížit náklady na práci ve všech fázích stavby. Od obsáhlé platformy sádrokartonářských strojů, které využívají jeden typ akumulátoru, až po jednoduché a předpřipravené protipožární ucpávky - Hilti produkty dokážou pokrýt většinu vašich potřeb na stavbě.

Načítání
Vyměřování pomocí zeleného liniového laseru

Vyměřování

Univerzální stroje pro všechny vaše potřeby na stavbě

Potřebujete vyměřit sádrokartonové příčky? Zapomeňte na nepraktické a chybové vyměřování pomocí brnkačky. Stavební měřicí technika Hilti je odolná vůči vlhkosti i otřesům a používá moderní laserové technologie pro co nejvyšší přesnost. Pokud vám na stavbě chybí čas, pracujete s velkými vzdálenostmi, řešíte složitá měření, nebo chcete používat digitální výkresy přímo na stavbě, Hilti má pro vás ten správný stroj.

Řezání nosníku

Řezání za studena

Bezpečné řezání v interiéru

Nůžky na plech jsou pomalé a nepřesné. Úhlové brusky vás zase zasypou jiskrami. Pokud potřebujete rychlé a konzistentní řezání profilů a nosníků, sáhněte po akumulátorové kotoučové pile Hilti SC 4MR-22. Pokud potřebujete řezat hluboké profily nebo vytvářet složité tvary, vyzkoušejte akumulátorový prostřihovač SPN 6-22. Oba stroje řezají za studena bez jisker a používají kotouče nebo řezací hlavy s dlouhou životností, které pomáhají snižovat náklady a prostoje. Stroje byly navrženy s důrazem na ergonomii a jednoduchou manipulaci na stavbě. Oba používají stejné Nuron 22V akumulátory.

Kotvení lišty do podlahy

Přímá montáž

Jednoduše s akumulátorem

Přímá montáž je první volbou pokud hledáte maximální produktivitu s vysokou kvalitou a příznivou cenou. S novým strojem BX 3-L máte jistotu trvale konzistentního výkonu bez nutnosti údržby. Čistá práce s využitím naší Nuron platformy, žádná další hnací media nejsou potřeba. Sofistikované vnitřní řešení garantuje stejně vysokou kvalitu pro každé vsazení. Uživatelé BX 3-L si při dokončovacích pracích cení zejména minimální zpětný ráz, absenci jakýchkoli zplodin a zápachu, stejně jako tichý chod. Stroj je optimálně vyvážený pro pohodlnou celodenní práci. Nová generace bateriového přístroje přináší několik chytrých vylepšení: indikace prázdného zásobníku a možnost spárování s telefonem.

Šroubování sádrokartonových desek

Pohodlné šroubování jednou rukou

Usnadněte si práci s našimi zásobníky šroubů

Montáž sádrokartonových desek pomocí jednotlivých šroubů znamená obě ruce plné a krabičku se šrouby, která vždy leží tam, kde na ni zrovna nedosáhnete. Právě proto jsme pro vás vyvinuli řešení. S našimi praktickými zásobníky vám zůstává vždy jedna ruka volná pro přidržení desky na správném místě nebo opření se v obtížně přístupných místech. Pásky se šrouby vložíte snadno během okamžiku a svou délkou jsou ideální do kapsy na pracovním pásku. Pásky jsou oproti předchozí generaci pevnější pro ještě rychlejší šroubování bez nepříjemného zasekávání.

Nenechte se zbytečně okrádat o čas, který byste mohli věnovat jiným projektům – vyzkoušejte naše páskované šrouby se zásobníky.

DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

Protipožární ochrana

Jednoduše a rychle

Instalace protipožárních prostupů je nedílnou součástí sádrokartonářské práce. Hilti nabízí celou řadu certifikovaných protipožárních ucpávek a produktů, které splňují i ty nejpřísnější normy. Pro zvýšení efektivity při tmelení spojů použijte akumulátorový dávkovač CD 4-A22 s protipožárním nebo akustickým tmelem. Dále nabízíme širokou škálu předpřipravených protipožárních produktů pro prostupy a spoje, jako je například těsnění pro profily CFS-TTS, které se instaluje rychleji a čistěji a jeho kontrola je jednodušší. Nečekejte na protipožární specialisty a řešte vaše prostupy okamžitě. Ušetříte tak čas i peníze.

Applications BX 3

Podpora a školení

Pomůžeme vám dohnat mezery ve vzdělání

Potřebujete školení na přímou montáž? Ozvěte se nám a naši obchodní poradci vašim zaměstnancům rádi předvedou tuto technologii v akci přímo na vaší stavbě. Chcete začít dělat protipožární prostupy, protože vás subdodavatelé zdržují? Online i osobní školení máme po celé republice každý měsíc. Také můžete navštívit náš selektor protipožárních prostupů a zjistit tak, jaké konkrétní produkty budete na daný prostup potřebovat. Pokud nenajdete, co hledáte, obraťte se na naše technické poradce. S jejich pomocí společně naleznete řešení i na ty nejnáročnější výzvy na stavbě.

Majetek pod kontrolou

Jaké máte vybavení? Kdo a kde ho právě teď používá? Potřebují vaše stroje kalibraci nebo údržbu? Je potřeba obnovit školení nebo certifikaci? Mějte tyto informace přehledně pod kontrolou v reálném čase díky službě ON!Track - softwaru pro správu majetku ve stavebnictví.

Více informací

Školení na míru

Hilti nabízí celou řadu odborných školení, ať už hledáte online školení na funkce specifického stroje, akreditovaný seminář na klíčové téma ve stavebnictví, nebo školení bezpečnosti šité na míru požadavkům vaší firmy.

Více informací

Inženýři k vašim službám

Hilti je vaším partnerem od návrhu, až po realizaci a údržbu staveb. Nabízíme odborné poradenství, akreditované semináře, tahové zkoušky a inženýrské posudky, abyste vždy měli to správné řešení pro váš projekt.

Kontaktujte nás

Sdílet