- Domů
- Technologie a inovace
- Klíčové činnosti
- Řešení pro elektroinstalace
Řešení pro elektroinstalace
Jak si urychlit práci při montáži rozvodů
Máte potíže dále rozvíjet svou firmu, protože už nemůžete z kapacitních důvodů brát další zakázky? Rozčiluje vás pomalé vyměřování a drážkování? Zajímají vás rychlejší způsoby kotvení a jednoduchá protipožární řešení, kvůli kterým nebudete muset pokaždé otevírat návod k použití? Výběrem Hilti produktů pro elektroinstalační práce zvýšíte svou produktivitu v každé fázi stavby.
Bleskurychlé vyměřování
Získejte výhody našich precizních stavebních laserů
Klasické vyměřování pomocí brnkačky a svinovacích metrů je pomalé a náročné na pracovní sílu. Některé lasery dostupné na trhu zase nemají dostatečný výkon pro vaše projekty. S multiliniovými akumulátorovými lasery PM 30-MG a PM 40-MG získáváte robustnost, rychlost, přesnost a viditelnost paprsku, které potřebujete. Pro jednoduché vyměřování kabelových tras využijte naše laserové dálkoměry. A pokud se chcete vyhnout haváriím a nákladným předělávkám, doporučujeme vyzkoušet naše pokročilé skenery na beton, zdivo i jiné materiály.
Drážkování a sekání
Rychle a bezpečně
Standardní metody drážkování pomocí sekáče, kladiva, úhlové brusky nebo sekacího kladiva jsou pomalé a náročné. Mohou dokonce způsobit škody a nákladné předělávky. S pomocí nové drážkovačky DCH 150-SL můžete vytvářet drážky pro elektroinstalace až o 40 % rychleji, než s jinými dostupnými stroji. Drážkujte bezprašně, čistě a rychle až do velikosti drážky 50 na 50 milimetrů. Potřebujete rychle udělat prostup pro kabely? Naše kombikladiva si s takovým úkolem hladce poradí. S pomocí systému DRS s nimi navíc můžete vrtat i sekat kompletně bezprašně.
Rychlejší kotvení
Šetřete čas přímou montáží
Hledáte produktivnější alternativu k vrtání a tradičnímu kotvení kabelů? Zkuste přímou montáž s akumulátorovým vsazovacím přístrojem BX 3, se kterým lze bezpečně kotvit celou řadu kotvicích prvků a příchytek bez použití nestálých hnacích médií. Čeká vás náročná práce nad hlavou? Nejnovější exoskelet EXO-O1 snižuje námahu a zátěž na svého nositele a tím zvyšuje jeho produktivitu.
Jednoduše a rychle
Předpřipravené prvky protipožární ochrany s jednoduchou instalací
Zapomeňte na špinavou a náročnou práci s protipožárními maltami, tmely a deskami. S předpřipravenými ucpávkami od Hilti bude utěsňování prostupů hračka. Naše pěna, kabelové rukávy a kabelové disky mají veškeré potřebné certifikace a jejich instalaci zvládnete i bez speciálních nástrojů nebo školení během několika málo okamžiků.
Urychlete si montáž zařízení
Maximální flexibilita díky pokročilým akumulátorovým strojům a kotvení
Čím rychleji dokáží vaši zaměstnanci instalovat zásuvky, vypínače, světla a další koncová zařízení, tím nižší budou náklady na váš projekt. Akumulátorové rázové utahováky a lehké kotvy Hilti vám zaručí rychlou montáž bez zbytečných vibrací. Vyzkoušejte demontovatelné kotevní šrouby HUS, které vás překvapí rychlostí instalace i svou únosností.
Majetek pod kontrolou
Jaké máte vybavení? Kdo a kde ho právě teď používá? Potřebují vaše stroje kalibraci nebo údržbu? Je potřeba obnovit školení nebo certifikaci? Mějte tyto informace přehledně pod kontrolou v reálném čase díky službě ON!Track - softwaru pro správu majetku ve stavebnictví.
Více informacíŠkolení na míru
Hilti nabízí celou řadu odborných školení, ať už hledáte online školení na funkce specifického stroje, akreditovaný seminář na klíčové téma ve stavebnictví, nebo školení bezpečnosti šité na míru požadavkům vaší firmy.
Více informacíInženýři k vašim službám
Hilti je vaším partnerem od návrhu, až po realizaci a údržbu staveb. Nabízíme odborné poradenství, akreditované semináře, tahové zkoušky a inženýrské posudky, abyste vždy měli to správné řešení pro váš projekt.
Kontaktujte nás