Hilti
Rotační laser na stavbě

Rotační lasery

Lasery, které vydrží

Rotační lasery Hilti jsou synonymem přesnosti a spolehlivosti na stavbách po celém světě. Jejich robustní konstrukce, odolnost proti pádu a vodotěsnost (IP66) je předurčují k použití v náročných podmínkách. Díky technologii PulsePower a inovativním funkcím, jako je digitální zadávání sklonu a automatická kontrola sklonu, umožňují rychlé a přesné vytyčování. Snadná obsluha jednou osobou a dlouhá výdrž akumulátorů zaručují efektivní práci bez prostojů.

Vyzkoušejte preciznost rotačních hlav Hilti

Spolehlivá záruka, podpora ze strany obchodníků a zákaznického servisu a pravidelná kontrola měření přesnosti. Přesvědčte se sami, že naše lasery jsou jednoduché na ovládání a že dokáží urychlit i ty nejnáročnější procesy na stavbě.

Laser PR 2-HS A12

PR 2-HS A12

Tento laser je ideální pro úkoly jako výkopové práce, přenos výšek nebo lití podlah. S dlouhodobou výdrží akumulátoru a spolehlivým výkonem je PR 2-HS A12 spolehlivým partnerem pro profesionály, kteří potřebují přesné a odolné stroje pro každodenní použití.

Více informací Požádat o předvedení na stavbě
Laser PR 30-HVS A12

PR 40-22

Tento laser umožňuje nejen horizontální práce, ale také vertikální zarovnání, což využijete při rovnání bednění nebo u provětrávaných fasád. Jedinečná funkce zaměření cíle pomůže pro správné vyspádování při pokládání potrubí. S pomocí laserového přijímače můžete pracovat s laserovým paprskem až do vzdálenosti 800 metrů, což zaručuje vysokou přesnost a efektivitu u vašich projektů.

Více informací Požádat o předvedení na stavbě
Laser PR 300-HV2S

PR 300-HV2S

Výzvy jako rampy, parkoviště, cesty, kde je potřeba dvouosvé sklony, zvládne PR 300-HV2S v jednom zadání. Digitální zadávání sklonu ve dvou osách, automatická kontrola sklonu a jedinečná funkce automatického E-targetingu, umožňuje provádět všechny nivelační práce jednou osobou.

Více informací Požádat o předvedení na stavbě
měření s rotačním laserem

Červené rotační lasery

Pro náročné podmínky na stavbách

Červené rotační lasery jsou skvělá volba pro práce v exteriéru. Díky technologii Pulse Power dokáží přesně pracovat i v náročných povětrnostních podmínkách. Dlouhá výdrž na jedno nabití je obzvláště užitečná při nepřetržitém provozu na velkých projektech.

Přijímač je nedílnou součástí exteriérových laserů, protože zvětšuje pracovní rozsah až na 800 metrů. Na přijímači lze nastavit citlivost měření, měnit jednotky z milimetrů na centimetry nebo palce, nebo využívat pokročilé chytré funkce, jako automatické vyhledávání paprsku.

Měření zeleným laserem

Zelené rotační lasery

4x lepší viditelnost pro práci v interiéru

Zelený paprsek je až čtyřikrát lépe viditelný pro lidské oko a je tak vhodný pro práce v interiérech. S pomocí přijímače můžete pracovat s laserovým paprskem až do vzdálenosti 800 metrů. Vysokou přesnost a dosah oceníte zejména ve velkoplošných halách. IP ochrana na úrovni 66 zajišťuje, že laser zvládne i náročné podmínky staveb. PR 40G-22 je vybaven automatickými funkcemi pro vyrovnávání, zarovnávání, spádování a vyměřování pravých úhlů, což zjednodušuje a zrychluje práci.