PR 40G-22 zelený rotační laser se sklonem v jedné ose
Rotační laser PR 40G-22 #2399621
Robustní vnitřní rotační laser s dobře viditelným zeleným paprskem a automatickými funkcemi pro vyrovnávání, zarovnávání, spádování a vyměřování pravých úhlů (platforma Nuron)
- Třída laseru: < 4,85 mW, 510–530 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
- Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty: ±5(±8.7%) °
- Rychlost otáček: 300, 600, 1000 ot./min.
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Snadné používání – provedení s jedním tlačítkem umožňuje ovládání jednou osobou a umožňuje nastavit automatické funkce do 300 m (průměr)
- Laserový dálkový ovladač/přijímač PRA 400 2 v 1 detekuje rotační laserový paprsek až na vzdálenost 300 metrů (průměr), zobrazuje digitální hodnoty rozdílů a řídí automatické funkce rotačního laseru. Pomáhá tím s realizací pokročilého vytyčování v interiéru
- Rychlejší postup práce – funkce automatického svislého vyrovnání, digitálního zadání sklonu a kontroly sklonu pomáhají zjednodušit a zrychlit vytyčovací práce.
- Odolnost vůči pádu – nové hliníkové jádro, vnitřní tlumiče, hlava a rukojeť absorbující nárazy a stupeň krytí IP66 pro udržení přesnosti laseru v drsných podmínkách staveniště
- Chytřejší funkce s platformou Nuron – inteligentní sledování majetku, indikace životnosti akumulátoru – vše na jedné platformě baterie – pomáhá udržovat nástrojové vybavení Hilti optimalizované a nákladově efektivní.
Použití
- Vodorovné vyrovnávání – zavěšené stropy, zvýšená podlaha, přenášení výšek
- Vertikální zarovnání - sádrokarton, potrubí, kabelové žlaby, vzduchotechnika atd.
- Vyměřování pravých úhlů pro příčky
- Spádování – šikmé vnitřní stropy, zábradlí, potrubí atd.
Produktová videa
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Rotační lasery
Lasery, které vydrží
Rotační lasery Hilti jsou synonymem přesnosti a spolehlivosti na stavbách po celém světě. Jejich robustní konstrukce, odolnost proti pádu a vodotěsnost (IP66) je předurčují k použití v náročných podmínkách. Díky technologii PulsePower a inovativním funkcím, jako je digitální zadávání sklonu a automatická kontrola sklonu, umožňují rychlé a přesné vytyčování. Snadná obsluha jednou osobou a dlouhá výdrž akumulátorů zaručují efektivní práci bez prostojů.
Vyzkoušejte preciznost rotačních hlav Hilti
Spolehlivá záruka, podpora ze strany obchodníků a zákaznického servisu a pravidelná kontrola měření přesnosti. Přesvědčte se sami, že naše lasery jsou jednoduché na ovládání a že dokáží urychlit i ty nejnáročnější procesy na stavbě.

PR 2-HS A12
Venkovní rotační laser PR 2-HS A 12 je ideální pro úkoly jako výkopové práce, přenos výšek nebo lití podlah. S dlouhodobou výdrží akumulátoru a spolehlivým výkonem je tento laser spolehlivým partnerem pro profesionály, kteří potřebují přesné a odolné stroje pro každodenní použití.

PR 40-22
Rotační laser PR 40-22 se sklonem v jedné ose umožňuje nejen horizontální práce, ale také vertikální zarovnání, což využijete při rovnání bednění nebo u provětrávaných fasád. Jedinečná funkce zaměření cíle pomůže pro správné vyspádování při pokládání potrubí. S pomocí laserového přijímače můžete pracovat s laserovým paprskem až do vzdálenosti 800 metrů, což zaručuje vysokou přesnost a efektivitu u vašich projektů.

PR 400-22
Rotační laser PR 400-22 s duálním sklonem je určený pro nivelaci velkých ploch ve dvou osách, jako jsou parkoviště nebo silnice. Zvládne jak přesné pravoúhlé vyrovnání, tak svislé vyrovnání bednění. V kombinaci s automatickým stativem PRA 91 umožňuje bezchybný přenos výšek, čímž výrazně snižuje riziko chyb. Spolehlivý pomocník pro každého, kdo hledá přesnost a efektivitu při práci na velkých stavbách.

Červené rotační lasery
Pro náročné podmínky na stavbách
Červené rotační lasery jsou skvělá volba pro práce v exteriéru. Díky technologii Pulse Power dokáží přesně pracovat i v náročných povětrnostních podmínkách. Dlouhá výdrž na jedno nabití je obzvláště užitečná při nepřetržitém provozu na velkých projektech.
Přijímač je nedílnou součástí exteriérových laserů, protože zvětšuje pracovní rozsah až na 800 metrů. Na přijímači lze nastavit citlivost měření, měnit jednotky z milimetrů na centimetry nebo palce, nebo využívat pokročilé chytré funkce, jako automatické vyhledávání paprsku.

Zelené rotační lasery
4x lepší viditelnost pro práci v interiéru
Zelený paprsek je až čtyřikrát lépe viditelný pro lidské oko a je tak vhodný pro práce v interiérech. S pomocí přijímače můžete pracovat s laserovým paprskem až do vzdálenosti 800 metrů. Vysokou přesnost a dosah oceníte zejména ve velkoplošných halách. IP ochrana na úrovni 66 zajišťuje, že laser zvládne i náročné podmínky staveb. PR 40G-22 je vybaven automatickými funkcemi pro vyrovnávání, zarovnávání, spádování a vyměřování pravých úhlů, což zjednodušuje a zrychluje práci.