Akumulátorový vsazovací přístroj BX 4-ME-22 (provedení M&E)
Nový produkt E-shop Další informacePoložka #r19355069
Akumulátorový vsazovací přístroj s akumulátorem Nuron pro instalaci kabelů, potrubí a závitových tyčí do betonu, oceli a zdiva
- Rozměry (D x Š x V): 475 x 149 x 387 mm
- Přívod připevňovacího prvku: Páskované hřeby
- Délka připevňovacího prvku: 14 - 45 mm
- Navrženo speciálně pro elektrikáře – náš akumulátorový vsazovací přístroj nové generace s delšími hřeby představuje mnohem rychlejší a spolehlivější alternativu vrtání a kotvení (dokonce i pro závitové čepy), čímž vám pomůže ušetřit čas při každém vsazovacím úkonu
- Konzistentnější kvalita upevňování – mechanický pohon nabízí spolehlivější upevnění a vyšší úspěšnost osazení, a to vše bez hluku, zpětného rázu, údržby a nákladů na stroje poháněné plynem
- Nekompromisní výkon akumulátorového nářadí – s revolučními akumulátory Nuron a efektivnějším bezuhlíkovým motorem můžete za jednu hodinu vsadit až 1000 hřebů
- Chytré funkce – indikátor doplnění hřebů, automatické spuštění nástroje po zvednutí a aktivní řešení problémů pomocí aplikace ON!Track zkracuje prostoje na staveništi
- Zvýšená flexibilita a manipulace – zahnuté a odnímatelné zásobníky pomáhají zlepšit přístupnost, zatímco vyvážená rukojeť a krátký zdvih pomáhají pracovat pohodlněji, i když musíte vsadit stovky hřebů denně
- Upevňování kabelů a potrubí do betonu a oceli (max. délka hřebů 45 mm)
- Upevňování závitových tyčí M6 do oceli nebo betonu
- Upevnění sádrokartonářských profilů do betonu a oceli (doporučuje se volitelná hlaveň hřebíkovačky IF)
- Upevňování membrán, pletiva a opláštění k betonu
- Upevňování kabelů a potrubí do betonu a oceli (max. délka hřebů 45 mm)
Technické údaje
Dokumenty
Videa s možnostmi využití
Videa s návodem k použití

Přímá montáž na baterky
Přejděte na akumulátorové upevňování, které je čistší, tišší a efektivnější.
S BX 4-22 můžete konečně zapomenout na prachové a plynové stroje. Akumulátorové vsazování se obejde bez zplodin spalování, je rychlejší, tišší, úspornější a šetrné k životnímu prostředí.
Využijte výhody akumulátorové platoformy Nuron a získejte chytré funkce, které vám pomohou udržet vaše projekty v chodu.
Začněte využívat akumulátorovou přímou montáž

Výkon bez kompromisů
BX 4 dokáže spolehlivě upevnit až 1 000 spojů za hodinu, což je více, než kdy budete potřebovat. Do betonu a oceli bez vrtání, kotev a omezení na staveništi.

Bez nábojků a plynových kartuší
Už žádné drahé plynové kartuše, které byste museli kupovat, skladovat, manipulovat s nimi a likvidovat je. Už žádné nebezpečné výpary. Akumulátorová přímá montáž je navíc tišší, má nižší zpětný ráz a vyžaduje méně údržby.

Výhody jedné platformy
BX 4 pracuje na akumulátorové platformě Nuron, která obsahuje více než 100 strojů. S jedním typem akumulátorů a jednou nabíječkou zvládnete téměř všechny činnosti na stavbě.

Ideální pro montáž technologií a elektroinstalace
Až 5krát rychlejší instalace ve srovnání s tradičním kotvením pro lehká zatížení.
Náš akumulátorový vsazovací přístroj nové generace nabízí výrazně rychlejší alternativu k tradičním metodám vrtání a kotvení do betonu nebo oceli. Díky tomu budete produktivnější při instalaci kabelových a potrubních příchytek a dokonce i stropních závěsů pro závitové tyče.
Jak na konzistentní kvalitu upevnění? Se strojem BX 4! Mechanický pohon nabízí spolehlivější upevnění a menší chybovost, a to vše bez údržby a nákladů plynových nebo prachem poháněných strojů. Díky vyměnítelným zásobníkům pojme BX 4 30 nebo 40 hřebů najednou a pokryje tak běžné potřeby při kotvení technologických závěsů a elektroinstalací. K tomu přispívá i kompatibilita s naší širokou nabídkou kotevních prvků.

Kotevní prvky pro ještě více flexibility
S BX 4 máte k dispozici vždy tu správnou příchytku
Naše nabídka příchytek pro elektroinslatace je větší, než kdy dříve! Vybírejte z více jak 20 produktových kategorií, které nabízejí řešení pro každodenní kotvení kabelových a potrubních tras.
Příchytky pro potrubí, kabely a kabelové svazky nabízí mnoho rozměrů i způsobů uchycení a dají se použít v celé řadě základových materiálů. Kromě betonu a oceli je možné s BX 4-22 kotvit i do cihel a dřeva díky novým typům hřebů.
Pro projekty vyžadující protipožární odolnost nabízíme celokovové příchytky, které mají potřebné ETA certifikace.

Ideální pro sádrokartonové konstrukce
Začněte využívat výhody akumulátorového vsazování
Jsme si vědomi toho, jak důležitá je rychlost a spolehlivost při sériovém vsazování, které vyžaduje upevňování sádrokartonových profilů.
S BX 4-22 minimalizujete množství hluku, zpětného rázu i údržbu, která je u plynových strojů mnohem náročnější. S chytrými funkcemi jako nastavením síly vsazení, indikátorem doplnění hřebů a vyměnitelnými zásobníky s kapacitou až 40 hřebů je vaše produktivita na pracovišti zaručena. Díky minimální chybovosti vsazení a bezkonkurenční spolehlivosti se více než 90 % zákazníků zapojených do testů před uvedením na trh rozhodlo přejít na BX 4-22.

Všestranné kotevní prvky, hřeby až 45 mm
Mnohem více činností bez vrtání a klasického kotvení
BX 4-22 zvládne hřeby až do délky 45 mm, což zásadně rozšířilo její pole působnosti. Lze je použít pro různá dočasná upevnění. Navíc nový systém přináší hřeby do překližky, které lze použít k upevnění desek k SFS profilům.
Na výběr je z několika variant měnitelných zásobníků s maximální délkou hřebu 27, 39 a 45 mm pro pokrytí většího množství činností bez nutnosti předvrtávání a kotvení. BX 4-22 je díky tomu skutečně univerzálním strojem se širokou škálou využití.
Často kladené otázky
Proč používat akumulátorový vsazovací přístroj?
Jednou z hlavních výhod akumulátorové přímé montáže je vyšší produktivita, protože odpadá nutnost vrtání a osazování klasických kotev.
Další výhodou oproti plynovým a síťovým strojům je flexibilita a mobilita při zachování stejného výkonu. Už žádné rozmotávání prodlužovacích kabelů které je navíc potřeba revidovat. A oproti plynovým stroům není třeba kupovat a skladovat plynové kartuše. Navíc je BX 4-22 tišší a při jejím používání nevznikají žádné výpary. Její používání je tak bezpečnější a pohodlnější.
Co hledat při výběru akumulátorového vsazovacího přístroje?
Důležité prvky jsou:
- Nastavitelná hloubka vsazení. Umožňuje kontrolovat sílu, kterou bude hřeb vsazen do základového materiálu.
- Nastavení velikosti hřebu pro různé činnosti na stavbě.
- Funkce pro odstranění hřebu z mechanismu v případě zaseknutí.
- Velká spoušť pro jednoduchou manipulaci v rukavicích.
- Prvky pro snadnou manipulaci, jako zkosený zásobník, se kterým je možný přístup do stísněných prostor.
Jaké jsou časté chyby při přímé montáži?
Mezi časté chyby patří:
- Kotvení příliš velkou silou: Při příliš silném nastavení vsazení může dojít k zaražení kotevního prvku pod úroveň základového materiálu. Upravte sílu vsazení tak, aby hřeb zůstal v úrovni základového materiálu.
- Aktivace na prázdno: Používání stroje bez hřebů může zatěžovat jeho vnitřní komponenty. Používejte indikátor dobití hřebů pro předcházení této nadměrné zátěži.