Hilti
Pracovník, který instaluje sádrokartonové lišty na podlahu pomocí BX 4-22.

Přímá montáž na baterky

Přejděte na akumulátorové upevňování, které je čistší, tišší a efektivnější.

S BX 4-22 můžete konečně zapomenout na prachové a plynové stroje. Akumulátorové vsazování se obejde bez zplodin spalování, je rychlejší, tišší, úspornější a šetrné k životnímu prostředí.

Využijte výhody akumulátorové platoformy Nuron  a získejte chytré funkce, které vám pomohou udržet vaše projekty v chodu.

Začněte využívat akumulátorovou přímou montáž

Výkon bez kompromisů

BX 4 dokáže spolehlivě upevnit až 1 000 spojů za hodinu, což je více, než kdy budete potřebovat. Do betonu a oceli bez vrtání, kotev a omezení na staveništi.

Bez nábojků a plynových kartuší

Už žádné drahé plynové kartuše, které byste museli kupovat, skladovat, manipulovat s nimi a likvidovat je. Už žádné nebezpečné výpary. Akumulátorová přímá montáž je navíc tišší, má nižší zpětný ráz a vyžaduje méně údržby.

Výhody jedné platformy

BX 4 pracuje na akumulátorové platformě Nuron, která obsahuje více než 100 strojů. S jedním typem akumulátorů a jednou nabíječkou zvládnete téměř všechny činnosti na stavbě. 

Pracovnice sedí s BX 4 v ruce a kouká do mobilu

Ideální pro montáž technologií a elektroinstalace

Až 5krát rychlejší instalace ve srovnání s tradičním kotvením pro lehká zatížení.

Náš akumulátorový vsazovací přístroj nové generace nabízí výrazně rychlejší alternativu k tradičním metodám vrtání a kotvení do betonu nebo oceli. Díky tomu budete produktivnější při instalaci kabelových a potrubních příchytek a dokonce i stropních závěsů pro závitové tyče.

Jak na konzistentní kvalitu upevnění? Se strojem BX 4! Mechanický pohon nabízí spolehlivější upevnění a menší chybovost, a to vše bez údržby a nákladů plynových nebo prachem poháněných strojů. Díky vyměnítelným zásobníkům pojme BX 4 30 nebo 40 hřebů najednou a pokryje tak běžné potřeby při kotvení technologických závěsů a elektroinstalací. K tomu přispívá i kompatibilita s naší širokou nabídkou kotevních prvků.

Nastřelování s pomocí BX 4-22

Kotevní prvky pro ještě více flexibility

S BX 4 máte k dispozici vždy tu správnou příchytku

Naše nabídka příchytek pro elektroinslatace je větší, než kdy dříve! Vybírejte z více jak 20 produktových kategorií, které nabízejí řešení pro každodenní kotvení kabelových a potrubních tras.

Příchytky pro potrubí, kabely a kabelové svazky nabízí mnoho rozměrů i způsobů uchycení a dají se použít v celé řadě základových materiálů. Kromě betonu a oceli je možné s BX 4-22 kotvit i do cihel a dřeva díky novým typům hřebů.

Pro projekty vyžadující protipožární odolnost nabízíme celokovové příchytky, které mají potřebné ETA certifikace.

Nastřelování SDK profilů s pomocí BX 4-22

Ideální pro sádrokartonové konstrukce

Začněte využívat výhody akumulátorového vsazování

Jsme si vědomi toho, jak důležitá je rychlost a spolehlivost při sériovém vsazování, které vyžaduje upevňování sádrokartonových profilů.

S BX 4-22 minimalizujete množství hluku, zpětného rázu i údržbu, která je u plynových strojů mnohem náročnější. S chytrými funkcemi jako nastavením síly vsazení, indikátorem doplnění hřebů a vyměnitelnými zásobníky s kapacitou až 40 hřebů je vaše produktivita na pracovišti zaručena. Díky minimální chybovosti vsazení a bezkonkurenční spolehlivosti se více než 90 % zákazníků zapojených do testů před uvedením na trh rozhodlo přejít na BX 4-22.

Nastřelování s pomocí BX 4-22

Všestranné kotevní prvky, hřeby až 45 mm

Mnohem více činností bez vrtání a klasického kotvení

BX 4-22 zvládne hřeby až do délky 45 mm, což zásadně rozšířilo její pole působnosti. Lze je použít pro různá dočasná upevnění. Navíc nový systém přináší hřeby do překližky, které lze použít k upevnění desek k SFS profilům.

Na výběr je z několika variant měnitelných zásobníků s maximální délkou hřebu 27, 39 a 45 mm pro pokrytí většího množství činností bez nutnosti předvrtávání a kotvení. BX 4-22 je díky tomu skutečně univerzálním strojem se širokou škálou využití.

Často kladené otázky

Proč používat akumulátorový vsazovací přístroj?

Jednou z hlavních výhod akumulátorové přímé montáže je vyšší produktivita, protože odpadá nutnost vrtání a osazování klasických kotev.

Další výhodou oproti plynovým a síťovým strojům je flexibilita a mobilita při zachování stejného výkonu. Už žádné rozmotávání prodlužovacích kabelů které je navíc potřeba revidovat. A oproti plynovým stroům není třeba kupovat a skladovat plynové kartuše. Navíc je BX 4-22 tišší a při jejím používání nevznikají žádné výpary. Její používání je tak bezpečnější a pohodlnější.

Co hledat při výběru akumulátorového vsazovacího přístroje?

Důležité prvky jsou:

  • Nastavitelná hloubka vsazení. Umožňuje kontrolovat sílu, kterou bude hřeb vsazen do základového materiálu.
  • Nastavení velikosti hřebu pro různé činnosti na stavbě.
  • Funkce pro odstranění hřebu z mechanismu v případě zaseknutí.
  • Velká spoušť pro jednoduchou manipulaci v rukavicích.
  • Prvky pro snadnou manipulaci, jako zkosený zásobník, se kterým je možný přístup do stísněných prostor.

Jaké jsou časté chyby při přímé montáži?

Mezi časté chyby patří:

  • Kotvení příliš velkou silou: Při příliš silném nastavení vsazení může dojít k zaražení kotevního prvku pod úroveň základového materiálu. Upravte sílu vsazení tak, aby hřeb zůstal v úrovni základového materiálu.
  • Aktivace na prázdno: Používání stroje bez hřebů může zatěžovat jeho vnitřní komponenty. Používejte indikátor dobití hřebů pro předcházení této nadměrné zátěži.