Image alt text (optional)

Potřebujete spolehlivé nářadí?

Tak to si budeme rozumět.

Nezáleží na tom, jak svým strojům říkáte. Důležité je, že s jejich pomocí dokončíte svou práci rychle a efektivně. A proto jsme tady my. Známe vaše potřeby a pomůžeme vám najít přesně ty správné stroje pro vás a váš tým.

Flexa, karbina, rozbruska? Je jedno jak jí říkáte. Důležité je, že je to Hilti. Přesvědčte se sami, že naše špičkové produkty a nadstandardní služby, společně s podporou našeho specializovaného týmu, mohou posunout vaši produktivitu na novou úroveň.

Image alt text (optional)

Spolehlivé služby

Naše stroje obstojí v těžkých podmínkách. Můžete se na nás ale spolehnout, i kdyby se něco stalo.

Buďte produktivnější a vyvarujte se zbytečných neočekávaných nákladů s pomocí služeb Hilti. Díky rychlým opravám a záruce 20 let je vaše podnikání v dobrých rukou.

  • 2 roky nulové servisní náklady - včetně opotřebení a zaviněných závad
  • 20 let záruka - kde se běžně setkáváte s dvěma až pěti lety, my nabízíme 20 let
  • Oprava do 3 pracovních dnů - stroj si od vás vyzvedneme na stavbě a do 3 dnů vám ho vrátíme na vámi určenou adresu
  • Garance kvality spotřebního materiálu - při selhání kvůli výrobní vadě vám spotřební materiál vyměníme

Máte zájem o bezplatnou konzultaci s Hilti obchodním zástupcem?

Máte dotaz ohledně našich služeb nebo produktů? Stačí jednoduše vyplnit tento formulář a my se vám co nejrychleji ozveme zpět.

Spolehlivé stroje

Sekací kladivo TE 500 SDS Max + SDS příslušenství

Set sekacího kladiva SDS Max (TE-Y) pro lehké sekací práce v betonu a zdivu + 3x plochý sekáč TE-YX FM 36 + 1x špičatý sekáč TE-YX SM 36 vše za 11 790 Kč

Více informací Přidat do košíku

Akumulátorové oscilační víceúčelové nářadí SMT 6-22

Výkonné akumulátorové víceúčelové nářadí s rozhraním StarlockMax, AVR a 4° úhlem oscilace.

Více informací Přidat do košíku

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK SF 4-22

Akumulátorový vrtací šroubovák kompaktní třídy s aktivní kontrolou krouticího momentu pro každodenní vrtání a šroubování, zejména v obtížně dosažitelných místech

Více informací Přidat do košíku

AKUMULÁTOROVÝ SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK SD 5000-22

Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák s výkonným akumulátorem Nuron s vyšším utahovacím momentem a výdrží při montáži sádrokartonových a dřevěných desek nebo vnějšího opláštění

Více informací Přidat do košíku

AKUMULÁTOROVÝ VSAZOVACÍ PŘÍSTROJ BX 4-ME-22

Vsazovací přístroj napájený akumulátorem Nuron pro instalaci kabelů, potrubí a závitových tyčí do betonu, oceli a zdiva

Více informací Přidat do košíku

VC 5L VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ TŘÍDY L

Vysavač na mokré/suché vysávání pro každodenní úklid na pracovišti – vysavač třídy L, 20l nádrž

Více informací Přidat do košíku

LASEROVÝ DÁLKOMĚR PD-S

Snadno ovladatelný laserový dálkoměr na měření vzdáleností a ploch do 60 m

Více informací Přidat do košíku
Set spotřebního materiálu

VÝHODNÉ NABÍDKY

Podívejte se na naše zvýhodněné sety, sady nářadí, sady spotřebního materiálu a ušetřete

Více informací
Hilti spotřební materiál

špičkové vrtáky a sekáče za skvělé ceny

Doplňte svůj strojový park o vrtáky a sekáče Hilti za ceny nižší až o 60 %

Máme pro vás SDS Plus a Max čtyřbřité i dvoubřité vrtáky do betonu a zdiva za osekané ceny. Zároveň jsme převrtali ceny i u našeho širokého portfolia sekáčů.

Pracovnice zákaznické linky Hilti

Váš obchodní poradce

Získejte přístup k Vašemu obchodnímu poradci Hilti

Když si založíte svůj účet u Hilti, nebude vaší kontaktní osobou robot nebo kdokoli, kdo jako první zvedne telefon. Místo toho se vám bude věnovat specializovaný obchodní porace. Jeho hlavním úkolem je vám naslouchat, porozumět vašim potřebám a najít společně s vámi to nejlepší řešení.

Sdílet