Potřebujete spolehlivé nářadí?
Tak to si budeme rozumět.
Nezáleží na tom, jak svým strojům říkáte. Důležité je, že s jejich pomocí dokončíte svou práci rychle a efektivně. A proto jsme tady my. Známe vaše potřeby a pomůžeme vám najít přesně ty správné stroje pro vás a váš tým.
Flexa, karbina, rozbruska? Je jedno jak jí říkáte. Důležité je, že je to Hilti. Přesvědčte se sami, že naše špičkové produkty a nadstandardní služby, společně s podporou našeho specializovaného týmu, mohou posunout vaši produktivitu na novou úroveň.
Spolehlivé služby
Naše stroje obstojí v těžkých podmínkách. Můžete se na nás ale spolehnout, i kdyby se něco stalo.
Buďte produktivnější a vyvarujte se zbytečných neočekávaných nákladů s pomocí služeb Hilti. Díky rychlým opravám a záruce 20 let je vaše podnikání v dobrých rukou.
- 2 roky nulové servisní náklady - včetně opotřebení a zaviněných závad
- 20 let záruka - kde se běžně setkáváte s dvěma až pěti lety, my nabízíme 20 let
- Oprava do 3 pracovních dnů - stroj si od vás vyzvedneme na stavbě a do 3 dnů vám ho vrátíme na vámi určenou adresu
- Garance kvality spotřebního materiálu - při selhání kvůli výrobní vadě vám spotřební materiál vyměníme
Spolehlivé stroje
Síťové vrtací kladivo TE 6-CL + dálkoměr PD-S + SDS příslušenství
Set výkonného vrtacího kladiva SDS Plus (TE-C) s rukojetí ve tvaru D a s funkcí sekání + 1x laserový dálkoměr PD-S + vrták TE-CX 6/12 + vrták TE-CX 8/17 + plochý sekáč TE-CX FM 25 vše za 9 900 Kč
Více informací Přidat do košíkuSekací kladivo TE 500 SDS Max + SDS příslušenství
Set sekacího kladiva SDS Max (TE-Y) pro lehké sekací práce v betonu a zdivu + 3x plochý sekáč TE-YX FM 36 + 1x špičatý sekáč TE-YX SM 36 vše za 11 790 Kč
Více informací Přidat do košíkuAKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK SF 4-22
Akumulátorový vrtací šroubovák kompaktní třídy s aktivní kontrolou krouticího momentu pro každodenní vrtání a šroubování, zejména v obtížně dosažitelných místech
Více informací Přidat do košíkuAKUMULÁTOROVÝ SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK SD 5000-22
Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák s výkonným akumulátorem Nuron s vyšším utahovacím momentem a výdrží při montáži sádrokartonových a dřevěných desek nebo vnějšího opláštění
Více informací Přidat do košíkuAKUMULÁTOROVÝ VSAZOVACÍ PŘÍSTROJ BX 4-ME-22
Vsazovací přístroj napájený akumulátorem Nuron pro instalaci kabelů, potrubí a závitových tyčí do betonu, oceli a zdiva
Více informací Přidat do košíkuVC 5L VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ TŘÍDY L
Vysavač na mokré/suché vysávání pro každodenní úklid na pracovišti – vysavač třídy L, 20l nádrž
Více informací Přidat do košíkuLASEROVÝ DÁLKOMĚR PD-S
Snadno ovladatelný laserový dálkoměr na měření vzdáleností a ploch do 60 m
Více informací Přidat do košíkuVÝHODNÉ NABÍDKY
Podívejte se na naše zvýhodněné sety, sady nářadí, sady spotřebního materiálu a ušetřete
Více informacíšpičkové vrtáky a sekáče za skvělé ceny
Doplňte svůj strojový park o vrtáky a sekáče Hilti za ceny nižší až o 60 %
Máme pro vás SDS Plus a Max čtyřbřité i dvoubřité vrtáky do betonu a zdiva za osekané ceny. Zároveň jsme převrtali ceny i u našeho širokého portfolia sekáčů.
Váš obchodní poradce
Získejte přístup k Vašemu obchodnímu poradci Hilti
Když si založíte svůj účet u Hilti, nebude vaší kontaktní osobou robot nebo kdokoli, kdo jako první zvedne telefon. Místo toho se vám bude věnovat specializovaný obchodní porace. Jeho hlavním úkolem je vám naslouchat, porozumět vašim potřebám a najít společně s vámi to nejlepší řešení.